TIDA-00781
面向工业应用的 12W SEPIC 电源参考设计
TIDA-00781
概述
TIDA-00781 是一种用于工业应用的 12W SEPIC 电源参考设计。它采用 12V 标称输入电压,电流为 1A 时可产生 12V 输出以及 92% 的峰值效率。SEPIC 转换器拓扑可实现电压升压和降压转换。该设计涵盖了从 2.5V 到 20V 的宽泛输入范围,最低启动输入电压为 3.5V。在 12V 汽车电池系统中使用时,此设计可在汽车启停期间不间断运行。该参考设计采用 LM3481-Q1 作为 SEPIC 控制器,可用于汽车级 AEC-Q100 1 级。此设计采用单耦合电感器来实现紧凑型解决方案。SEPIC 的组件面积约为 39 mm x 26 mm(1.5 英寸 x 1 英寸)。该参考电路板布局经过优化,以改善 EMI 性能。
该设计还可使用输出电压进行工作,这意味着,在正常工作条件下,输出电压达到 12V 之后,输入电压可以降低至 2.5V,而系统仍可将输出电压调整率控制在 5% 以内。请注意,当输入电压为 2.5V 时,高输入电流会导致电感器升温超过 130°C,因此这并非建议工作条件。
特性
- 输入:2.5V 至 20V(最低启动电压 3.5V),IC 能够达到 48V 的输入电压
- 输出:12V @ 1A
- 12W 总输出功率
- 峰值效率为 92%
- 开关频率为 500kHz
- 输出电压纹波低于 50mV
- 紧凑型 4 层板,外层为 1 盎司覆铜,内层为 0.5 盎司覆铜
- 板尺寸:76.2x54.8mm;解决方案尺寸:710.3 mm2
输出电压选项 | TIDA-00781.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 2.5 |
输入电压(最大值)(V) | 20 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 1 |
输出功率 (W) | 12 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Sepic- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TIDA-00781 Test Results | 2015-10-19 |