TIDA-00778

稳定时间小于 1µs 的单分流、双分流和三分流 FOC 电流检测三相逆变器参考设计

TIDA-00778

设计文件

概述

TIDA-00778 参考设计演示了快速和精确的电流检测,适用于使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 驱动的三相电机。具有更低可闻噪声的驱动器需要更快的精确电流检测。最常用的低成本电流感应方法在直流母线回流路径上使用单一分流,或在逆变器引脚中使用两到三个分流。电机控制方面的主要挑战是,即使对于最短的有源矢量持续时间,也要实现精确的电流检测。TIDA-00778 演示了这些情况下的亚微秒趋稳和精确的电流检测功能。此参考设计适用于主要电器(尤其是在压缩机电机中),并且逆变器功率级可在高达 2kW 的功率下工作。

特性
  • 电流检测迅速且精度高,适用于具有单个、两个和三个并联拓扑的无传感器 FOC,可更大限度地减少电机驱动器中的扭矩纹波和可闻噪声
  • 具有最短稳定时间的单分流器电流检测和具有最低传播延迟的栅极驱动器可实现有源电压矢量持续时间小于 1μs
  • 单一分流直流母线电流感应的校准精度低于 0.15%
  • 两分流器和三分流器电流检测的趋稳时间小于 1.5μs,校准精度小于 0.04%,可在极端占空比下实现精确的电流检测
  • 响应时间 < 1.5μs 的过流检测
  • 270V 至 390V 直流输入电压(从 195V 至 265V 交流电压整流而来)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCY7.PDF (2980 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQF6.PDF (697 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQF5.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQF8.ZIP (4027 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDB0.ZIP (294 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQF7.PDF (3523 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQF4.PDF (2020 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA303具有窗口比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC277144-A、600V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV6001单路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28027F具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV1701单路高电压低功耗比较器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28027F-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA835超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Current Sensing With <1-µs Settling for 1-, 2- & 3-shunt FOC in 3-Phase Inverter 2017-3-9
电子书 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022-4-12
白皮书 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020-7-13
电子书 简化电流感应 (Rev. A) 2020-1-9

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
MOTORWARE MotorWare™ 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持