TIDA-00761
面向可穿戴设备和 IoT 应用的低功耗电池充电管理参考设计
TIDA-00761
概述
TIDA-00761 是在小外形设计中采用 bq25120 IC 的电源管理解决方案,适用于低功耗可穿戴设备。它集成了用于可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动复位以及电池电压监视器。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。
特性
- 高度集成的解决方案
- 小型 WCSP 封装,2.5 mm x 2.5 mm
- 启用降压转换器的 700 nA(典型)Iq
- 可配置终端电流低至 500uA
- I2C 通信控制(可选)
- 电池电压监视器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TIDA-00761 Test Results | 2015-9-28 |