TIDA-00760

适用于 PLC 且具有多路复用单通道 DAC 的多通道模拟输出模块参考设计

TIDA-00760

设计文件

概述

此参考设计有助于为基于顺序多路复用采样保持缓冲器的可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟输出模块设计实现低成本、高速、小尺寸和高分辨率等特性。

特性
  • 多路复用 8 输出通道模块:4 通道电压输出;4 通道电流输出
  • 单 16 位 DAC (DAC8760)
  • 有效的分辨率:电压输出 15 位;电流输出 14 位
  • 可配置的输出范围:  电压输出:±10V、0-10V、±5V、0-5V;电流输出:0-20mA、4-20mA、0-24mA
  • 未经校准的输出精度:@ 25°C 时 ±0.2% FS;-40°C 至 85°C 时 ±0.5% FS 电池电压监控器
  • 扫描时间:8 通道为 6ms(转换时间:750μs/通道)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU136A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKX4.PDF (258 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKX3.PDF (64 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKX7.ZIP (1025 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBY5.ZIP (439 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKX5.PDF (2472 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKX6.PDF (2117 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKX2.PDF (680 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8760适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA188低噪声、轨到轨输出、36V、零温漂、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

MUX36S081pA 开路泄漏电流、36V、8:1、单通道精密模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
4-20mA 信号调节器

XTR111具有 3V 至 15V 稳压器和电阻器设置 I/O 比的电压电流转换器/变送器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TI 参考设计适用于PLC 且采用多路选择单通道DAC 的多通道模拟输出模块参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016-7-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持