TIDA-00752
具有脉冲计数接口的 ±0.5°C 双线制电隔离集成电路温度传感器参考设计
TIDA-00752
概述
为了向系统设计人员提供具有成本效益、确保精确温度测量的新款简单替代方案,此参考设计介绍了新的超小型双引脚数字输出集成电路 (IC) 温度传感器,该传感器具有单线制脉冲计数接口,可提高可靠性并大幅简化电隔离架构设计,从而通过同一扁平式变压器和远程操作传输功率和单向数据。此外,随着误差源减少,误差预算计算难度也将降低。成本预算、精度、尺寸以及与其他电路元件相连接的简易性是在选择传感器执行工作时要考虑的主要因素,此参考设计系统可全面满足所有这些方面的要求。在 -50°C 至 150°C 的温度范围内,此设计可达到小于 0.25°C 的测量误差,此外还可提供 400VRMS 的功能隔离并通过 IEC61000-4-4 预合规性测试,因此可显著缩短高精度温度测量系统的开发设计时间。
特性
- 允许使用单个扁平式变压器实现电源和数据隔离,同时无需在数据线上使用光耦合器或数字隔离器
- 双线制接口可同时进行电力输送和数据传输,实现跨隔离的远程温度检测
- 不同于热敏电阻,该设计无需系统级校准
- 可替代 RTD 和 NTC 或 PTC 热敏电阻
- 无需使用高精度有源或无源元件
- 实现 400VRMS 的功能隔离,介电强度可承受高达 2500V 的交流电压持续 60 秒
- 预合规性测试:符合 IEC61000-4-4 EFT(4 级)标准:±2kV – A 类
- 不同温度范围内的精度:
- 使用 LUT 时的测量误差:< 0.25ºC(-35ºC 至 150ºC)
- 使用一阶传递函数时的测量误差:< 0.25ºC(15ºC 至 100ºC)
- 根据 LMT01 数据表并使用 LUT 时的保证限值:< 0.5(最大值)(-20ºC 至 90ºC)、0.62(最大值)(90ºC 至 150ºC)、< 0.7(最大值)(-50ºC 至 -20ºC)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 2-Wire Isolated Temperature Sensor Design Guide (Rev. B) | 2016-6-20 |