TIDA-00750
通过 3D 飞行时间 (ToF) 进行由需求控制的通风的人数统计参考设计
TIDA-00750
概述
采用 3D 飞行时间 (ToF) 的需求控制通风人数统计参考设计是一种子系统解决方案,它使用 TI 的 3D ToF 影像传感器以及跟踪和检测算法对给定区域中的人进行计数,可实现高分辨率和高精度。该传感器技术是在标准 CMOS 中开发的,使系统能够以较低的系统成本实现很高的集成度。由于 ToF 影像传感器以三维处理可视化数据,因此传感器可以检测到人体的精确形状并以前所未有的精度跟踪人的移动和位置(包括微小的移动变化)。因此,ToF 摄像头能够比传统监控摄像头和视频分析更加高效地执行实时人数统计和人员跟踪功能。
特性
- 精度:> 90%
- 可配置的响应时间、可实时或定期提供的占位数据
- 宽视场:H74.4º x V59.3º
- 3D ToF 摄像头独立于环境光,甚至能够在黑暗中工作
- 自动照明
- 四个 NIR 激光可提供较大的照明区域
- 短漫射激光脉冲可提供固有的眼睛安全性
- 在嵌入式平台上运行
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 采用3D 飞行时间(ToF) 的需求控制通风人数统计参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2017-5-9 |