TIDA-00741
面向 PoE PD 应用的 UPOE 高效反激转换器 (12V/3.8A) 参考设计
TIDA-00741
概述
TIDA-00741 使用两个 TPS2378 PD 控制器,为 51W 非标准 PoE PD 应用提供强制 4 对 UPOE 解决方案。它在一个支持 12V (3.8A) 的高效率、瞬变响应(驱动)良好的同步反激式转换器中整合了 UCC2897A 控制器。
特性
- 强制 4 对 UPOE (51W)
- 92% 的高效率(仅转换器)
- 包含测试报告
- 此电路板已经发售
输出电压选项 | TIDA-00741.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 42.5 |
输入电压(最大值)(V) | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 3.8 |
输出功率 (W) | 45.6 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- Synchronous^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TIDA-00741 Test Results | 2015-11-9 |