TIDA-00738
针对保护继电器使用分流技术实现扩展电流和电压测量的参考设计
TIDA-00738
概述
此参考设计演示了一种使用单个分流器和电压测量 AMC1304Mx5 隔离式 Δ-Σ 调制器扩展电流测量范围的独特方法。通过精心选择可更大限度降低功耗的低阻值分流电阻器、具有低噪声的前端放大器以及通过引入两调增益路径,电流上限和下限都得到了扩展。通过将调制器输出连接到执行 Sinc3 滤波的 AM437x 主机处理器,可以实现 < ±0.5% 的电流和电压测量精度。
特性
- 使用隔离式 Δ-Σ 调制器 (AMC1304Mx5) 进行单相电压和电流测量(基于分流器)
- 测量精度:
- 交流电流:输入为 1A 时,在 0.1A 至 40A(或 60A)范围内的精度 < ±0.5%
- 交流电压:在 10V 至 300V 范围内的精度 < ±0.5%
- AFE 连接到主机 MCU(AM437x Sitara™ ARM® Cortex®-A9 处理器),后者可使用 PRU-ICSS 执行 Sinc3 数字滤波
- 使用变压器驱动器和 LDO,为 AMC1304Mx5 和 OPA188 提供板载隔离式 ±2.5V 和 +5.0V 电源
- 设计用于在 0.1A 至 60A(输入为 1A)范围内工作,并且可以通过更改分流器和增益值扩展到更宽的范围(输入为 5A)。
工业
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Programmable DC power supply
- 中央逆变器
- 中央逆变器
- 中央逆变器
- 分析型实验室仪表
- 完整的雷达系统
- 应用处理器模块
- 汽车接口和通信 HIL 测试仪
- 激光测距仪
- 电动汽车充电站电源模块
- 电动汽车充电站电源模块
- 电动汽车充电站电源模块
- 直流快速充电站
- 直流快速充电站
- 直流快速充电站
- 示波器 (DSO) - 台式
- 示波器 (DSO) - 模块化
- 窄输入范围
- 窄输入范围
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | 适用于保护继电器的宽输入电流(采用分流器)和电压测量参考 设计 | 英语版 | 2017-5-11 |