TIDA-00737

面向自动功率因数控制器的电容组控制和 HMI 子系统参考设计

TIDA-00737

设计文件

概述

此参考设计演示了 MV/LV 配电中自动功率因数控制器 (PFC) 各种功能块的工作原理。包括准确测量和计算电压、电流、功率和功率因数,使用四位七段显示器来显示测量参数,使用 LED 进行警报和状态指示,使用驱动接触器或晶闸管的开关输出来开关电容器组,以及使用我们产品系列中的各种产品来监测本地和远程温度。

特性
  • 使用 24 位 ΔΣ ADC 准确测量 3Φ 电压、电流(同步采样)、功率、功率因数,可实现 < 0.5% 的精度误差
  • 7 段 (SS) LED – 两个恒定电流驱动器级联在一起,以驱动具有小数点的四位 SS LED 显示屏
  • 继电器/晶体管输出开关 – 提供了用于控制接触器和晶闸管的选项。
    • 3 个通道(可扩展到 7 个)专用于控制继电器输出(接触器)
    • 具有隔离功能的 2 个通道(可扩展到 4 个)可以控制晶体管输出(晶闸管)
  • 状态指示 – 使用恒定电流 LED 灌电流驱动器来控制 16 个 LED。
  • 包括用于温度和光检测的传感器。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB67A.PDF (1974 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJL2.ZIP (203 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJL1.PDF (228 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJL4.ZIP (3061 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBM4.ZIP (1102 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJL3.PDF (2341 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJL0.PDF (621 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字温度传感器

TMP451具有 N 因数、滤波功能和串联电阻校正的 1.7V 远程和本地温度传感器

数据表: PDF | HTML
电磁阀驱动器

DRV8803具有 PWM 控制和过流保护功能的 60V、2.3A 4 通道低侧驱动器

数据表: PDF | HTML
LED 显示驱动器

TLC59168 位恒流 LED 灌流驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4101具有使能功能的 50mA、50V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
LED 显示驱动器

TLC59025具有 3.0-5.5V 电源电压的低功耗 16 通道恒流 LED 灌流驱动器

数据表: PDF
光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F67791A具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML
低侧开关

TPL7407L40V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7340C低功耗、四通道、4/0、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Capacitor Bank Control & HMI with Power Factor Controller Relay Design Guide (Rev. A) 2016-3-9
应用手册 Differences Between MSP430F67xx and MSP430F67xxA Devices (Rev. A) PDF | HTML 2020-1-13
用户指南 Capacitor Bank Switching and HMI Subsystem for Automatic PFC SW Desciption 2016-3-9

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00454 具有隔离直流模拟输出的三相交流电压和电流传感器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持