TIDA-00736
通用步进电机驱动器参考设计
TIDA-00736
概述
此设计实现了通用高性能步进驱动器。它通过板载 MCU SPI 配置为 DRV8711,达到高达 1/256 可选微步进级别和 0.5A 至 5A 可选峰值电流电平。电源电压范围可在 12V 至 36V 之间。此解决方案优化了衰减参数设置,能够理想地适用大多数双极步进器和各种工业应用。此设计包含针对输入信号的光耦合器隔离。此外还提供对诸如输出短路、过流和过温之类的完整保护。
特性
- 0.5A 至 5A 的宽范围可选电流电平
- 满标至 1/256 的可选微步进
- 12V 至 36V 的宽工作电压范围
- 广泛适应不同步进电机
- 标准 ISO 工业输入接口
- 全面保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00736 Test Results | 2015-12-18 |