TIDA-00735
无刷直流螺旋桨控制器参考设计
TIDA-00735
概述
TIDA-00735 参考设计是一种 10.8V 到 25.2V 的无刷式直流电机控制器,用于高功率螺旋桨、风扇和泵应用。此设计使用德州仪器 (TI) 的 DRV8303 无刷式直流电机栅极驱动器、CSD17573Q5B 30V NexFET™ 功率 MOSFET、MSP430 16 位低功耗 MCU 和 TPS70933 30V 超低 IQ LDO。它使用梯形无传感器控制算法来控制电机,并通过来自中央控制器的外部参考信号来控制电机速度。该设计旨在创建一个高效高功率的 BLDC 电机系统。
特性
- 输入电压范围 10.8V 至 25.2V
- 15A RMS、23A 峰值输出电流功能
- 小外形规格(长 x 宽):2.2 英寸 x 1.0 英寸
- 以单个参考信号进行速度控制
- 无传感器的梯形控制
- 多种多样的系统保护功能,包括 MOSFET VDS 过流和电源欠压保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 microcontrollers
MSP430G2553 — 具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU
数据表:
PDF
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00735 Test Results | 2015-12-15 |