TIDA-00728

前端口 USB Type-C 扩展器参考设计

TIDA-00728

设计文件

概述

前端口 Type-C 扩展器参考设计连接到内部主板 USB3.0 连接器,并为远程放置的前端口 Type-C 连接器的高速和超高速信号提供信号调节。  此模块支持在内部 USB 主板连接器上使用两个全功能 USB Type-C 连接器。

特性
  • 由主板 VBUS 提供的 5V 电压供电,无需使用外部电源
  • 可兼容 USB2.0 和 USB3.0
  • 支持所有系统低功耗状态
  • 支持 Type-C 连接
  • 小型设计使系统实现变得轻松
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBD6.PDF (395 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRK37.PDF (128 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRK36.PDF (78 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRK39.ZIP (110 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBQ2.ZIP (195 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRK38.PDF (587 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRK35.PDF (145 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TUSB5425Gbps USB 3.1 1 代 Type-C 2:1 多路复用器和线性转接驱动器

数据表: PDF | HTML
USB 集线器和控制器

TUSB321支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB211USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS259102.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00728 Test Results 2015-12-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持