TIDA-00720
循环供电参考设计,采用超低 IQ LDO 和毫微定时器延长电池使用寿命
TIDA-00720
概述
TIDA-00720 参考设计展示了一种通过功率循环来延长电池寿命的方法。功率循环概念包含间隔时段,此时段让电源管理器件能提供刚好足够的时间供微控制器执行程序、传输数据或收集数据。某些 MCU 具有待机电流低的睡眠模式,但是电源管理器件在保持启用状态时将继续消耗功率。在启用模式期间漏电流更高,因此将增加 MCU 睡眠周期内的总功率浪费。
此设计适合需要运行多年而不更换电池的系统;这些系统无需始终运行,而是以数秒、几分钟甚至一小时的间隔时间定期运行。
特性
- 使用功率循环来延长电池寿命。睡眠模式具有超低的静态电流(一般为 44nA)。
- 可使用外部电阻器在 10ms 到 2h 范围内调节时间间隔。
- 超低噪声且无纹波的 1.8V 输出电压
- 快速加电电压电源。MCU 发送一个过程完成信号后便立即禁用电源。
- 极具成本效益的解决方案,仅有几个补偿组件
- TIDA-00720 提供电源管理解决方案的设计指南和设计文件。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Power Cycling to Extend Battery Life Using an Ultra-Low IQ LDO Design Guide | 2015-9-22 | |||
技术文章 | How LDOs contribute to power efficiency | PDF | HTML | 2016-5-13 |