TIDA-00690
无线开关电源能量收集参考设计
TIDA-00690
概述
TIDA-00690 参考设计为能量收集开关提供了解决方案。这款开关的构造如同线性发电机,可以将机械能转换为电能。借助 TIDA-00690 设计,这些电能将以最佳的方式收集。该设计支持对阀门或其他机械执行器、紧急开关和机器启停控制器进行无线位置控制。此外,无线方案可以提高系统灵活性和正常运行时间,例如当机械振动或化学侵蚀性环境可能使有线方案变得不切实际时。
特性
- 收集的能量:至少 0.16mJ(持续 15ms)
- BLE 信标在 3 个通道上传输(每个通道 8 字节)
- 无线缆(无电源线,无数据线)
- 降低了维护成本
- 温度范围:-40°C 至 85°C
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Energy Harvesting for Wireless Switch—Power Reference Design | 2016-10-10 | |||
| 白皮书 | 如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效 | 英语版 | 2020-4-8 | |||
| 白皮书 | Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies | 2017-7-7 | ||||
| 技术文章 | Cutting the last wire to unleash Industry 4.0 | PDF | HTML | 2016-10-27 |