TIDA-00670

低成本且灵活的电压监控器和电池测试仪参考设计

TIDA-00670

设计文件

概述

这是一种低成本的灵活电压监控器,它使用电压参考来测试电池电压。该解决方案也可用作电压轨监测器,适用于需要具有多电压轨的精确供电的许多应用。通过使用 TI 的超低功耗电压参考,不仅能降低总系统功耗,还能维持较低的 BOM 成本。测试和显示电池电压可提供示例来表明对此进行设计并在类似的应用中进行实施是多么容易。

特性
  • ATL431 并联稳压器能以超低的电流消耗 (60µA) 进行电压调节
  • TLV61225 升压转换器可实现整个电路由一个 AA 电池(输入为 0.8V 至 3.3V)供电
  • 用户可配置的电阻梯能创建数量可定制的电压轨来进行监控
  • 低成本设计,可实现定制化电压监控
  • 尺寸合适,可安在单个 AA 电池座的后侧
  • 无需固件或软件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAI3.PDF (1552 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHC5.PDF (77 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHC4.PDF (197 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHC7.ZIP (1628 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB03.ZIP (291 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHC6.PDF (269 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHC3.PDF (313 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV61225采用 6 引脚 SC-70 封装的单节电池 3.3V 输出电压高效升压转换器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS27081A具有可调节上升时间的 8V、3A、44mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
比较器

LM339四路差分比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Low-Cost Flexible Voltage Supervisor and Battery Tester Design Guide 2015-8-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持