TIDA-00669

具有电量监测计的 500mA 无线充电器 BoosterPack™ 参考设计

TIDA-00669

设计文件

概述

TIDA-00669 是可提供无线充电器和电池管理的 BoosterPack™ 参考设计,可为任何 TI LaunchPad™ (www.ti.com/launchpad) 供电。这是一款高度集成的电源管理参考设计,非常适合低功耗应用。主要存储方法是使用外部锂聚合物可充电电池。

特性
  • 具有板载无线接收器的低成本现成线圈
  • 外部锂离子或锂聚合物电池(1Ah 至 2Ah)
  • 190µA 静态电流
  • 为 LaunchPad 供电的 3.3VDC 降压/升压
  • 为支持电路供电的 5V 升压
  • 采用可叠加设计,支持创建完整解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB31.PDF (2386 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJD0.PDF (54 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJD1.ZIP (2497 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBK4.ZIP (645 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJC9.PDF (94 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ51050B符合 Qi (WPC) 标准的高度集成次级侧直接锂离子电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ27421-G1具有集成检测电阻的 System-Side(tm) 电量监测计 | 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ2970锂离子和锂聚合物高级单节电池保护器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61252电流精度为 ±20%、具备可调节输入电流限制的 3.5MHz、1.5A、效率为 92% 的升压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q2采用 2mm x 2mm SON 封装、具有栅极 ESD 保护的双路、27mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 500mA Wireless Charger Booster Pack With Gauge Design Guide 2015-11-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持