TIDA-00662

高性能电容式传感器前端参考设计

TIDA-00662

设计文件

概述

TIDA-00662 是一种高性能电容式传感器前端参考设计。通过使用带可编程 miniDSP 功能的音频编解码器,可实现阻抗测量和相位变化检测。频域感应前端可用于压力和流量变送器应用,以及采用电容式传感器元件的任何其他应用。

点击此处详细了解 NewTec

特性
  • 频域感应可提取精确的相位差以测量阻抗和相位变化
  • 适用于采用电容式传感器的压力和流量变送器
  • 使用音频编解码器的 miniDSP 功能测量阻抗/相位变化
  • BoosterPack 中的实体尺寸支持兼容所有 TI LaunchPad
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU288B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMC9.PDF (454 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMD1.PDF (659 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMC8.PDF (75 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMD3.ZIP (3786 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCB4.ZIP (344 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMD0.PDF (2177 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMD2.PDF (3952 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMC7.PDF (1781 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频编解码器

TLV320AIC3254具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS736具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA317低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 高性能电容式传感器前端参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017-10-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持