TIDA-00660
具有调光控制和自动热比例缩减功能的 70V、60mA 白光 LED 驱动器参考设计
TIDA-00660
概述
紧凑型高效率 (>90%) 白色 LED 驱动器。 通过 6V 至 18V 电源以高达 70V 电压和高达 60mA 电流驱动 440 流明白色 LED。 包括电压控制式调光,并通过自动热流比缩减功能防止出现较高的 LED 温度。 专为 6V 至 18V 直流供电型系统中的通用 LED 照明而设计。
特性
- 6V 至 18V 输入电压范围
- 1.5mA 至 60mA 调光电流
- 在高温条件下自动减小电流高达 50%
- 高效率 (>90%)
- 适用于电位器或 DAC 接口的电压控制式调光
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 70-V WLED Drive With Dimming Control and Thermal Scaleback Design Guide | 2015-10-14 |