TIDA-00642

采用模拟霍尔传感器的脚踏控制器参考设计

TIDA-00642

设计文件

概述

此参考设计包括模拟霍尔传感器和运算放大器电路,可用于位置或角度感应,优点是没有接触和磨损、稳定性高且感应范围广。此设计分析了磁体和霍尔传感器的两个配置。此设计提供了可调节的偏移和系统增益以及运算放大器电路来实现期望的输出偏置和范围。

特性
  • 近似线性响应
  • 适应广泛的磁体类型和磁场范围
  • 具有 0 到 5V 的满标度输出能力
  • 可调节的静态偏移和增益
  • 低功耗 RRIO 放大器级
  • 具有成本效益
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBA7.PDF (446 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRJP1.PDF (83 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJP0.PDF (174 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJP3.ZIP (348 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBN3.ZIP (106 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJP2.PDF (227 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJO9.PDF (313 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

LMV612双路、5.5V、1.5MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性霍尔效应传感器

DRV5053高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00642 Test Results 2015-12-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持