TIDA-00628
采用简易变压器的无缓冲器、非隔离式 AC/DC 反激转换器参考设计
TIDA-00628
概述
TIDA-00628 是 15 V/6.5 W 的非隔离式单输出交流/直流反激式电源,可在很大的输入电压范围下工作,该范围为 85Vac 至 440Vac。该设计具有 2 种关键的特性:(1) 由于使用了高压双极型晶体管而无需使用缓冲器组件;(2) 简化了变压器设计,无需使用辅助绕组。较少的系统器件数和内置的高级保护功能使得此解决方案具有很高的性价比,适用于电表和工业设计。
特性
- 输入电压高达 440 Vrms,输出为 15 V/6.5 W
- 没有缓冲器 - 降低了 BoM 数量且缩小了 PCB 面积
- BJT 开关用于降低系统成本
- 没有隔离式输出,使得简化的变压器无需使用辅助绕组
- 在 230 V、6.5 W 时的典型效率为 80%
- 符合传导发射:CISPR 22、B 类
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 6.5-W Snubberless Flyback Converter Using BJT Primary Switch Design Guide (Rev. A) | 2016-1-27 | |||
用户指南 | TIDA-00628 Transformer Specification (Wurth Elektronik) | 2015-8-25 |