TIDA-00625

USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗参考设计

TIDA-00625

设计文件

概述

此 USB 2.0、USB 3.0 转接驱动器软件狗设计直接连接至主机 USB 端口,将高速或 SuperSpeed 信号转接至下游端口,实现与 SuperSpeed 或高速器件的长电缆连接。

特性
  • 即插即用设计
  • 以总线供电方式运行,无需外部电源
  • 兼容 USB2.0、USB3.0
  • 支持所有系统低功耗状态
  • 兼容 USB On The Go (OTG) 和电池充电 (BC 1.2) 协议
  • 小型设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAA6.PDF (98 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFY4.PDF (58 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFY3.PDF (197 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAM6.ZIP (44 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFY5.PDF (148 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFY2.PDF (145 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB501USB 3.0 5Gbps 单通道转接驱动器

数据表: PDF
USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB211USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB501-Q1汽车类 USB 3.0 5Gbps 单通道转接驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00625 Test Procedure 2015-7-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持