TIDA-00621
采用 TPS65911 的 Freescale i.MX6 双路/四路电源参考设计
TIDA-00621
概述
此 TI 参考设计利用电源管理集成电路 (PMIC) 在 DDR3 应用中提供 Freescale® i.MX6 SoC。此设计将 TPS65911 展示为一体式 IC,用于提供为 i.MX6 SoC 供电所需的电源轨,并可以为系统外设提供稳压器。TPS65911 提供简单、灵活的输出电压和定序。设备进入工作状态后,直流/直流转换器上的电压可通过 i2c 进行调节,实现单个稳压器的自定义。
特性
- 提供 3 个具有集成 FET 的高效可调节直流-直流转换器、1 个外部 FET 控制器和 8 个可调节的通用 LDO
- 在紧凑的 2.095 in2 面积(包含无源组件)内提供为 IMX6 供电的所有电源轨
- 支持高达 5.5V
- 提供额外的 LDO,为系统外设供电
- TPS65911 为时间关键型应用提供集成式实时时钟 (RTC)
- 98 引脚 BGA 封装的 0.65mm 间距可实现可靠的布线 (6mm x 9mm)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TIDA-00621 Test Results | 2015-7-7 | |||
技术文章 | Fast forward your FPGA power design with TI Designs | PDF | HTML | 2015-8-24 |