TIDA-00614
30A 宽共模范围、双向分流监控器参考设计
TIDA-00614
概述
这项经过验证的设计可以在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内在传输 36V 共模电压的总线上准确地测量高达 30A 的电流。此设计可以在以地为基准的情况下测量 0A 至 30A 的电流,或在使用 16V 基准的情况下测量 -30A 至 0A 的电流。此设计将两个 INA250A2 器件的输出相加,产生一个以地为基准的输出电压。INA250 是一个电压输出、电流感应放大器系列,其中集成了一个内部分流电阻来实现高精度电流测量。
特性
• 采用紧凑布局,具有良好的热性能
• 30A 持续电流测量,采用并联集成分流电流检测放大器
• 能够配置用于全范围正、全范围负或部分范围双向电流测量
• 此电路设计已经过测试,并包含文档、数据和布局文件。
• 采用紧凑布局,具有良好的热性能
• 30A 持续电流测量,采用并联集成分流电流检测放大器
• 能够配置用于全范围正、全范围负或部分范围双向电流测量
• 此电路设计已经过测试,并包含文档、数据和布局文件。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 30-A Range Bidirectional Current Shunt Monitor Design Guide | 2015-6-30 |