TIDA-00607
Altera MAX 10 FPGA 电源参考设计
TIDA-00607
概述
此参考设计是适用于 Altera® MAX® 10 SoC(属于 MAX® 产品系列)的紧凑型集成电源设计。此设计展示了作为一体式 IC 的 TPS65218,用于提供为 MAX® 10 SoC 供电所需的电源轨。Altera 为 MAX 10 提供单电源和双电源解决方案。此设计适用于 MAX 10 双电源。为 MAX® 10 提供电源轨所需的总电路板面积(包括无源器件)只有 1.594in2。TPS65218 具有支持 DDR3L 或 DDR3 存储器的灵活性。它还集成了 3 个负载开关,允许系统上的外设抵消功耗。此设计可使用 5V 单电源或单节锂离子电池供电,已通过工业应用的测试和验证(-40°C 至 105°C)。
特性
- 提供四个带集成 FET 的高效可调的直流/直流转换器为 Altera Max 10 供电
- 额外的 400mA LDO 为 FPGA 上的外设轨或其他 IO 轨以及三个集成负载开关供电
- 内置电压监控器,可监控过压/欠压
- 适用于工业应用(-40ºC 至 105ºC)
- 包括测试报告、用户指南和设计文件,以加快评估过程
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00607 Test Results (Rev. A) | 2018-7-27 | |||
EVM 用户指南 | TPS65218EVM 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-10-25 | |
技术文章 | Fast forward your FPGA power design with TI Designs | PDF | HTML | 2015-8-24 |