TIDA-00606
Altera Cyclone V 电源参考设计
TIDA-00606
概述
基于 TPS65218 的此参考设计是适用于 Altera® Cyclone® V(E、GX、GT)SoC(属于 Cyclone® 产品系列)的紧凑型集成电源解决方案。此设计展示了作为一体式 IC 的 TPS65218,用于提供为 Cyclone® V E、GX 和 GT SoC 供电所需的电源轨。TPS65218 为 Cyclone® V 提供五个电源轨所需的总电路板面积(包括无源器件)只有 1.594in2。TPS65218 具有支持 DDR3L 或 DDR3 存储器的灵活性。此电源管理 IC 可通过单个 5V 电源或单节锂离子电池供电。此设计已通过工业应用测试和验证(-40°C 至 105°C)。
特性
- 提供 4 个高效、可调节直流-直流转换器,带有用于为 Altera Cyclone V 供电的集成 FET
- 用于为 FPGA 上的外设电源轨或其他 IO 电源轨供电的额外的 400mA LDO,以及 3 个集成负载开关
- 带过压/欠压监控功能的内置电压监控器
- 适用于工业应用(-40°C 至 105°C)
- 此设计包括可帮助加快评估过程的测试报告、EVM 指南和设计文件
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00606 Test Results (Rev. A) | 2018-7-27 | |||
EVM 用户指南 | TPS65218EVM 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-10-25 |