TIDA-00599

采用 LP5910 和 TPS61221 为超低电压器件 MSP430 的配套器件供电的参考设计

TIDA-00599

设计文件

概述

MSP430X09X 可以在 0.9V 到 1.65V 范围的超低电压 (ULV) 下运行;不过,系统中的大部分器件都需要更高的电压。TIDA-00599 为需要 1.8V 和 3.3V 输入电压的配套器件提供了一种解决方案。

使用 TPS61221 升压转换器从 0.9V 到 1.65 V 电池生成 3.3V 电压轨,使用与升压转换器输出电压轨串联的高 PSRR LDO (LP5910) 生成 1.8V 电压轨。在 1.65V 输入电压下,组合输出电流为 100 mA,在 0.90 V 输入电压下,组合输出电流为 50 mA。

此电源解决方案适合为传感器和外设供电,所使用的电源与为 MSP430 系列供电的超低电压源相同。

特性
  • 适合对与通过 0.9 V 到 1.65 V 单节电池供电的超低电压控制器系列 (MSP430X09X) 交互的器件进行电源管理
  • 从超低电压源生成 1.8V 和 3.3V 电压轨
  • 组合输出电流
    • 在 0.9V 输入电压下为 50mA
    • 在 1.65V 输入电压下为 100mA
  • 无纹波、低噪声 1.8 V 电压轨
  • 小巧的解决方案尺寸,包含最少的补偿组件
  • 经济高效的解决方案
  • TIDA-00599 提供电源管理解决方案的设计指南和设计文件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA73.PDF (1224 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHX5.PDF (206 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB57.ZIP (1626 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHX6.PDF (442 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHX4.PDF (114 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430L092具有 2KB ROM、2KB SRAM、8 位 ADC、8 位 DAC、比较器和计时器的 4MHz MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5910具有反向电流保护和使能功能的 300mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61221具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、3.3V 固定输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Ultra-Low Voltage MSP430x09x Companion Devices Design Guide 2015-6-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持