TIDA-00598

用于 CC256X 蓝牙控制器的低噪声、小外形电源管理参考设计

TIDA-00598

设计文件

概述

TIDA-00598 具有一个低噪音且尺寸经过优化的功率管理解决方案,能将 5 V 电压调节为操作 CC256X 蓝牙控制器所需的 3.3 V 和 1.8 V 电压。这些经过调节的电压轨也可用于为系统中的其他组件(例如微控制器、电平位移器和传感器)供电。

特性
  • 安静的电源
    • 低噪音:BW = 10 Hz 至 100 kHz 时大于 10 µVRMS
    • 高 PSRR:频率 = 1 kHz 时大于 75 dB
  • 具有少量电容的小尺寸集成电路
  • 低噪音输出电压供给:3.3 V 和 1.8 V
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 输入电压供给范围:3.7 V 至 5.5 V
  • 成本优化的线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA72.PDF (1626 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRH46.PDF (188 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAY6.ZIP (603 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH45.PDF (161 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC2560具有增强数据速率 (EDR) 的 Bluetooth® 4.0

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5900具有使能功能的 150mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC2564具有增强数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 模块和 ANT 的 Bluetooth® 4.0

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Low Noise and Factor Power Management Design Guide 2015-6-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持