TIDA-00596

适用于服务器线路卡的小解决方案尺寸多轨参考设计

TIDA-00596

设计文件

概述

TIDA-00596 展示了小型解决方案尺寸以及高电流密度的电源轨。支持内部定序和高输出电压精度。

特性
  • 小解决方案尺寸
  • 不同负载条件下均可实现高效率
  • 内部电源定序
  • 多通道可配置性
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA67.PDF (956 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIB8.PDF (223 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCB96.ZIP (1475 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIB7.PDF (901 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

串联电压基准

LM4132具有关断和使能功能的 0.05%、20ppm/°C 温漂、精密串联基准电压

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3996具有电源正常指示和使能功能的 150mA、低 IQ、双通道低压降稳压器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

LP8758-E0四路、单相、4A 输出直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP8758-B0四相、单路 16A 输出直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Small-Solution-Size Multirail for Server-Line Card Design Guide 2015-6-22
技术文章 Powering your small-form-factor server line card PDF | HTML 2015-12-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持