TIDA-00595
高功率密度 12V 输入、11.8W 顶部电感式降压转换器
TIDA-00595
概述
TPS53515 顶部电感器降压型降压转换器参考设计可减小 X-Y 面积,同时实现 87% 以上的效率,12A 负载下的功率损耗为 2.6W,仅需 10 个 22uF 陶瓷输出电容器即可实现 12mV 的输出电压纹波。此电源参考设计支持 12V 输入电压和 1.2V 输出电压(输出电流 12A),开关频率为 1MHz。
特性
• 在输入电压为 12V、输出电压为 1.2V、频率为 1MHz 时效率大于 87%
• 输出功率为 11.8W 时功率损耗为 2.6W
• 5A 和 1MHz Fsw 条件下,输出电压纹波为 12mV
• 当负载步进 5A 至 10A (2.5A/us) 时,输出电压上冲 16mV
• 当负载释放 10A 至 5A (2.5A/us) 时,输出电压下冲 17mV
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00595 Test Results | 2015-6-5 |