TIDA-00590
双电池充电器 IC 参考设计(采用级联配置连接)
TIDA-00590
概述
最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电器 IC 可提供超过 5A 的充电电流。此外,由充电器功率损耗产生的热量会分布在整个 PCB 上。
特性
- 在热预算较低的 PCB 上为智能手机快速充电
- 通过 12V 电源提供大于 5A 的充电电流
- 此电路设计已经过测试,并使用 EVM GUI 和入门指南
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | bq25890, bq25892 Dual Cascade Charger EVM (PWR692) (Rev. A) | 2015-6-10 |