TIDA-00586

电量监测计 Booster Pack 参考设计

TIDA-00586

设计文件

概述

TIDA-00586 参考设计是一种设计为 Booster Pack 以安装在 TI Launchpad 开发板上的监测计。在开发过程中使用此板将减少 bq27421 监测计 IC 的设计和测试时间。您可以选择任何适当的充电器为电池充电。将您的系统连接到监测计后,便可监测待测试电池的电流、电压、SOC 和 SOH。

特性
  • 可安装于 Launchpad 开发板的 Booster Pack 监测计
  • 人工老化阻抗阵列
  • 两个电路板多路复用器允许堆叠两个监测计 Booster Pack 板
  • 测量和跟踪电池的电压、电流、SOC 和 SOH
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAC4.PDF (1263 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRG62.PDF (51 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG63.ZIP (1393 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAO5.ZIP (373 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRG61.PDF (138 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池电量监测

BQ27421-G1具有集成检测电阻的 System-Side(tm) 电量监测计 | 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS3A441590.4Ω 导通状态电阻、3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Gauge Booster Pack Design Guide 2015-7-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持