TIDA-00583
面向电子式电表的 5V/1.6A 和 12V/10mA AC/DC 反激式 PSU(针对低交流线路输入进行了优化)参考设计
TIDA-00583
概述
TIDA-00583 是一种反激式转换器,可以在非常低的交流线路输入(最低 45Vac)下工作,为电子式电表通信模型提供完全隔离的稳压 5V@1.6A 输出,以及另一个低功耗 12V 非隔离式输出。设计采用的 TI UCC28722 PSR 控制器提供准确的电压和恒流调节,带有初级侧反馈和双极电源开关,从而避免了使用光耦合器反馈电路并降低了系统成本。
特性
- 45Vac 至 265Vac 的宽输入范围
- 多个输出,5V/1.6A(2.2A 峰值)和 12V/10mA(非隔离)
- 4 点平均效率达到或超过 73.8%
- 全功率 (5V/2.2A) 效率达到或超过 72%
- 满载输出纹波低,小于 150mV
- PSR 控制、BJT 开关和单层 PCB 的使用降低了系统成本
输出电压选项 | TIDA-00583.1 | TIDA-00583.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 45 | 45 |
输入电压(最大值)(V) | 265 | 265 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 12 |
Iout(最大值)(A) | 1.6 | .01 |
输出功率 (W) | 8 | .12 |
隔离/非隔离 | Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | AC | AC |
拓扑 | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00583 Test Results | 2015-6-8 |