TIDA-00574

Xilinx Zynq 7000 系列 5W 小型高效低噪声电源解决方案参考设计

TIDA-00574

设计文件

概述

TIDA-00574 展示了具备小型解决方案尺寸以及高电流密度与低噪声电源的解决方案。它支持内部定序和高输出电压精度。

特性
  • 小尺寸解决方案
  • 在各种负载下均可实现高效率
  • 内部电源定序
  • 多通道可配置性
  • 低噪声,高 PSRR LDO
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA66.PDF (1268 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFM8.PDF (232 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAK2.ZIP (1991 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFM7.PDF (664 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

LMZ31503采用 9x15x2.8mm QFN 封装的 4.5V 至 15V、3A 降压电源模块

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3996具有电源正常指示和使能功能的 150mA、低 IQ、双通道低压降稳压器

数据表: PDF
串联电压基准

LM4132具有关断和使能功能的 0.05%、20ppm/°C 温漂、精密串联基准电压

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3990具有使能功能和低输出电压的 150mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP8758-B0四相、单路 16A 输出直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Xilinx Zynq 7000 Series 5-W Low-Noise Power Solution Design Guide 2015-6-22
技术文章 Multiphase DC/DC converters provide low ripple, integrated solution for FPGA power PDF | HTML 2015-7-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持