TIDA-00572

面向工业 PC 的高功率密度 9V 至 15V 输入、Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 电源设计

TIDA-00572

设计文件

概述

TI TPS1623 VR12.1 参考设计支持 Intel® Pentium™ N3700,使用 TI 的无驱 PWM 架构与 TI 功率级相结合,带来高功率密度、高效率和低组件数,同时凭借低波纹、严密负载线和高输出电流监控精度来满足 Intel 电压容限要求。

特性

 

• 符合所有 Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 轨规范,包括快速和慢速动态 VID 转换规范
• 无驱 PWM 架构及外部 TI 功率级带来高效率和高功率密度

• 在 12VIN、1.2Vout、1MHz/6.4A 输出电流 (VCC0+VCC1) 条件下,效率为 89%

• 在 +/-35mV 直流+交流电压基准范围内提供良好的负载瞬变性能

• 仅 30 个 22uF 陶瓷输出电容器

• 在 12VIN、6A 负载、PS0 功率状态时具有 8mV 的峰间输出电压纹波

• 符合所有 Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 轨规范,包括快速和慢速动态 VID 转换规范

• 无驱 PWM 架构及外部 TI 功率级带来高效率和高功率密度

输出电压选项 TIDA-00572 TIDA-00572.1
输入电压(最小值)(V) 9 9
输入电压(最大值)(V) 15 15
输出电压(标称值)(V) 1.2 1.2
Iout(最大值)(A) 6.4 6.4
输出功率 (W) 7.68 7.68
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU980.PDF (7591 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDREU1.PDF (321 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAA8.ZIP (2065 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREU0.PDF (2519 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

硅功率级

CSD97374Q4M30V 25A SON 3.5 x 4.5mm 同步降压 NexFET™ 功率级

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS51623适用于 VR12.1 VCPU 的两相 D-CAP+™ 降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00572 Test Results 2015-5-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持