TIDA-00565

USB Type-C 音频适配器附件模式参考设计

TIDA-00565

设计文件

概述

USB Type-C™ 音频适配器附件模式参考设计提供通过 USB Type-C 接口传输模拟音频的解决方案。  该参考设计展示了如何使用 USB Type-C 标准音频适配器附件模式将模拟音频传输到系统外设,同时仍保持通过同一 USB Type-C 连接器传输 USB 数据的能力。

特性
  • 通过 USB Type-C 连接器支持模拟音频
  • 低总谐波失真 (THD) = <-85dB (0.005%)(1Vpp 下)
  • 使用较小 Type-C 连接器取代大型 3.5mm 音频插孔
  • 保护微控制器免受模拟音频负电压摆幅的影响
  • 支持 USB 电力传输



下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB66.PDF (2785 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM75.ZIP (182 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM77.ZIP (179 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM78.ZIP (1720 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCA3.ZIP (2287 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM79.ZIP (1209 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM76.ZIP (454 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54335-1A采用 DRC 封装且具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS3A227E具有 I2C 的 60mΩ、4.5V 自主音频附件检测和配置开关

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS65982USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

TS5USBA224具有负信号处理能力的 USB 2.0 高速 (480Mbps) 和音频开关

数据表: PDF
MOSFET

CSD17309Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 USB Type-C Audio Adapter Accessory Mode Design Guide 2015-12-1
技术文章 USB Type-C audio: Do I need to buy a new pair of headphones? PDF | HTML 2016-7-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持