TIDA-00560
用于 PLC 模块的 16 通道状态 LED 驱动器参考设计
TIDA-00560
概述
TIDA-00560 的目标是展示 PLC I/O 模块中所需的多通道 LED 驱动器,以指示多个模拟、数字输入和输出通道的状态。该设计满足了低静态电流、低元件数量、最少 PCB 要求和集成式 LED 诊断功能的重要要求。两层单侧元件安装板与 Beaglebone Cape 规范兼容,可使用 BeagleBone 平台进行快速评估。
特性
- 16 通道移位寄存器,具有宽范围的恒定电流吸收器(2mA 至 35mA)
- 用于补偿环境亮度的两级可选 LED 亮度
- 诊断特性:LED 开路和 LED 对地短路
- 与标准处理器无缝连接的标准化 SPI 连接
- 多个菊链式 LED 驱动器器件可增加通道数量
- 提供 BeagleBone Cape 支持,方便进行评估
工业
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog output module
- Digital Input Module IEC61131-2
- Digital input module NAMUR
- Digital output module IEC61131-2
- High-speed digital input module
- High-speed digital output module
- Micro programmable controller
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Power conversion system (PCS)
- Relay digital output module
- Voltage & current output module
- 三相组串式逆变器
- 中央逆变器
- 交流输入闭环步进
- 入侵控制面板
- 内存和半导体测试设备
- 功率分析器和功率计(交流/直流)
- 单板计算机
- 单相组串式逆变器
- 宽输入范围
- 工业以太网模块
- 工业机器人数字 I/O 模块
- 工业机器人模拟 I/O 模块
- 开环步进
- 无线模块
- 机器人通信模块
- 标准可编程控制器
- 模拟输入模块
- 独立远程 IO
- 现场总线模块
- 电动汽车充电站 HMI 模块
- 电压和电流输入模块
- 直流快速充电站
- 直流输入闭环步进
- 窄输入范围
- 紧凑型继电器
- 线性电机部分控制器
- 通用模拟输入模块
- 重量模块
- 键盘
- 键盘
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | 16-Ch Status LED Driver for PLC Modules Design Guide (Rev. A) | 2015-6-30 |