TIDA-00558
用于汽车类双向 48V-12V 转换器的 672W 高度集成参考设计
TIDA-00558
概述
当今的汽车功耗为 3 KW,并且在接下来的 5 年内会增长到 10 KW,而 12 V 的电池无法提供这么高的功率。48-12V 双向变流器具有两个相位,每个相位都能提供 28 A 的电流,从而能提供高功率需求的解决方案。该解决方案让用户能使用 C2000 控制条和固件 OCP & OVP 来对两个相位的双向电流进行控制。48-12 V 双向变流器让用户无需使用电压调节器,并能更加均匀地分配负载。48 V 的电池用于为高扭矩电机及其他高功率组件(例如交直流压缩器和 EPS),同时不改变 12 V 电池负载。
特性
- 标称 48 V - 12V 双向电源
- 双相,每个相位都能运行 28 A 的负载
- 总共能驱动 56 A 的负载
- 针对每个相位有 2 个 SM72295
- 一个 C2000 控制条卡
- GUI 监测和控制电源转移;固件 OCP & OVP
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | TIDA-00558 Test Results | 2015-9-21 |