TIDA-00535

适用于汽车 CMOS 成像器和数据串行器的电源管理解决方案参考设计

TIDA-00535

设计文件

概述

TIDA-00535 参考设计为汽车成像系统提供电源管理解决方案,其使用稳压器 LP5907-Q1、LP5907 和 LM436002-Q1 向 CMOS 高动态范围摄像头、DS90UB913A-Q1 FPD-Link 串行器芯片组和时钟振荡器提供 1.5V、1.8V 和 3.3V 的低噪声电压轨。

特性
  • 适用于 CMOS 传感器和串行器的空间优化型电源管理解决方案
  • 成本优化解决方案
  • 关于系统电源管理部分的测试数据和设计建议
  • 此设计中的组件通过了汽车 AEC Q100 1 级认证。
  • 额定输入电压为 12V。输入电压范围 VIN+0.3V 至 36V
  • 输出电压轨:3.3V、1.8V 和 1.5V
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA54.PDF (1455 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRG98.PDF (196 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAP8.ZIP (903 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRG99.PDF (672 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRG97.PDF (242 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907-Q1具有低 IQ 和使能功能的汽车类 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM43602-Q1通过汽车认证的 3.5V 至 36V、2A 同步降压电压转换器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB913A-Q125MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Power Management for Automotive CMOS Imager and Data Serializer Design Guide 2015-6-18
技术文章 How LDOs meet power requirements for automobile camera modules PDF | HTML 2016-1-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持