TIDA-00534
适用于 CC3200 SimpleLink Wi-Fi 的低成本、小解决方案尺寸电源管理参考设计
TIDA-00534
概述
TIDA-00534 参考设计提供一种经济高效小型电源解决方案的准则和测试数据;此解决方案通过 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主电压轨供电。
特性
- 适用于噪声敏感型系统的电源管理解决方案,含无线功能。
- 通过 5V 电源轨(如电池、USB 连接器、同轴电缆供电)提供 3.3V 稳定电源。
- 负载待机期间的接地电流较低(典型值为 50μA)。
- 在 100 kHz 噪声频率和最大负载电流下具有 50dbs 的输入纹波抑制。
- 良好的负载瞬态响应。从 1mA 至 250mA 负载电流变化过程中,输出电压瞬变优于 5%。
- 小尺寸;面积小于 31.7 mm2
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Small Solution Size Power Management for CC3200 SimpleLink Wi-Fi Design Guide | 2015-6-18 |