TIDA-00533

具有可调输出压降和软启动功能的电压轨清洁器参考设计

TIDA-00533

设计文件

概述

TIDA-00533 参考设计采用了后置稳压电压输出器和轨道清洁器,适合噪声敏感型应用;通过在电压压降水平运行来获得高效率。该设计还具有功能性和安全性方面的特点,比分立式轨道清洁器更有优势。

特性
  • 后置稳压轨道纹波清洁器
  • 可调输出电压压降
  • 输出电压禁用功能
  • 可调软启动
  • 尺寸小
  • 安全性特点:UVLO、输出电流限制、过热保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU973.PDF (867 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRF04.PDF (111 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF05.ZIP (1088 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAD3.ZIP (500 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF03.PDF (265 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38798具有使能功能的 800mA、20V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Rail Cleaner With Adjustable Output Voltage Drop Design Guide 2015-5-13
技术文章 Decrease power consumption with an LDO PDF | HTML 2016-7-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持