TIDA-00531
线性稳压器作为动态电压调节电源参考设计
TIDA-00531
概述
TIDA-00531 参考设计采用了动态电压调节 (DVS) 作为电源 CPU/DSP 内核电压的电源管理解决方案。
特性
- 1.2 V 至 1.6 V 的可编程输出电压,其中有 90 个步长
- 可通过标准 I2C 接口进行输出电压编程
- 输出电压启用和禁用功能
- 高强度的电源纹波抑制
- 输出电流高达 800mA
- 此电路设计已经过测试,并包含详细设计指南、测试数据和设计文件
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Linear Regulator as a Dynamic Voltage Scaling Power Supply Design Guide | 2015-4-16 | |||
技术文章 | How LDOs contribute to power efficiency | PDF | HTML | 2016-5-13 |