TIDA-00528
40V 至 400V 单向电流/电压/电源监控参考设计
TIDA-00528
概述
这项经过验证的设计利用与 I2C 或 SMBUS 兼容的接口,可准确测量高达 400V 的总线上的电流、电压和功率。此设计面向各种工业应用,确保在总线电压高于 40V 的情况下准确测量系统电流,这些应用包括太阳能逆变器、HEV/EV 系统以及用于交流/直流电子负载和电源的发电。此设计是一种适合高压电流监测的低成本非隔离式解决方案。它采用了 INA226 和 OPA333 以及一个 600V 的 P-FET 晶体管。
特性
- 支持 40V 至 400V 的总线电压
- 电流、电压和功率监控器
- 与 I2C/SMBUS 兼容的接口
- 高精度
- 低成本
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 40V to 400V Uni-directional Current/Voltage/Power Monitoring Design Guide | 2015-3-13 | |||
| 选择指南 | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021-9-20 |