TIDA-00526

采用 LDO 实现 LED 控制和亮度匹配参考设计

TIDA-00526

设计文件

概述

TIDA-00526 是用于轻松实现白光 LED 密度控制和亮度匹配解决方案的高性价比器件。

特性
  • 高性价比 LED 亮度匹配解决方案
  • 可根据各种 LED 类型进行调节
  • 低成本解决方案
  • 可调亮度控制
  • 小尺寸设计
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU922A.PDF (1415 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDREJ5.PDF (193 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA74.ZIP (2886 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREJ4.PDF (199 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38693-ADJ具有使能功能的 500mA、10V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E1U06采用 SOT-23 和 SC70 封装的四路 0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Using LDO for LED Control and Brightness Matching Design Guide (Rev. A) 2015-7-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持