TIDA-00520
300W PFC + 谐振 LLC 半桥控制器离线 AC/DC PSU 模块
TIDA-00520
概述
这是一个高效率 300W 交流/直流参考设计。此设计可从外部电源偏置,或配置为自偏置辅助模式以直接借助交流电源运行。PFC 采用完全内部补偿,可减少设计复杂性和 PCB 设计。保护功能包括 3 级 OCP、线路欠压、PFC 大容量 OVP 以及 UVP 和 OTP。
特性
- 平均效率为 88.9% (115V)、90.6% (230V)
- 在 10% 的负载时效率为 83.68% (115V)、85.07% (230V)
- 功率因数高达 99.5%,在 230Vac 50Hz 时典型 THD 为 6%
- 在辅助自偏置模式下可实现小于 200mW 的空载功率 (115Vac)
- 导通时间为 397ms
- 线路欠压保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | Using the UCC29950EVM-631 300-W PFC/LLC Off-Line PSU Module (Rev. A) | 2015-3-11 |