TIDA-00519

65W 高效 CoC-5 tier2/DOE VI 级交流适配器

TIDA-00519

设计文件

概述

这是一种高效 65W 交流/直流设计,使用配备 UCC24630 同步整流控制器和 CSD19531Q5A MOSFET 的 LM5023 准谐振反激式控制器将通用输入(85Vac 至 265Vac)转换为 19.5V (3.33A) 输出,超过了对于外部电源的 CoC-5 2 级和 DOE VI 级要求。此外,还使用 LM8364 复位控制器提供交流输入线路 UVLO 保护。

如 APEC 上所示

特性
  • 4 点平均效率为 91.49% (115V)、89.81% (230V)
  • 在 10% 的负载时效率为 83.14% (120V)、82.24% (230V)
  • 空载功耗 59mW,在高压线路 (230V) 上为 59mW
  • 快速接通
  • 输出波纹 75mV
  • 交流线路输入 UVLO 保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRD66.PDF (134 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC942.ZIP (233 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRD65.PDF (928 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5023交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

LM8364具有低静态电流和 2.5% 阈值精度的低电平有效电压监控器

数据表: PDF
MOSFET

CSD19531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24630具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
EVM 用户指南 Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) 2016-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持