TIDA-00514

用于电源多路复用和反向电流阻断功能的负载开关参考设计

TIDA-00514

设计文件

概述

对于可由多个电源供电的系统,在电源之间切换时实现无缝转换并非易事,当还需要阻断反向电流流动时尤其如此。该参考设计展示了如何将两个负载开关用作两个电源之间的电源多路复用器并阻断反向电流。

特性
  • TPS22959 - 2:1 电源多路复用器 (MUX):
    • 5.5V,15A,4.4mΩ(VBIAS = 5V 时的典型值)
    • 经优化的 RC 电路可确保实现“先接后断”逻辑
    • 通过选择电源的单个 GPIO 进行控制
  • TPS22959 - 反向电流阻断:
    • 5.5V,15A,8.8mΩ(VBIAS = 5V 时的典型值)
    • 禁用时,背对背开关可阻断反向电流
    • 可调上升时间
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA64.PDF (1736 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFP5.PDF (198 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFP4.PDF (75 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFP7.ZIP (566 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAL1.ZIP (454 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRFP6.PDF (987 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFP3.PDF (160 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

负载开关

TPS22959具有输出放电功能的 5.5V、15A、4.4mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、180mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Load Switches for Power MUXing and Reverse Current Blocking Design Guide 2015-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持