TIDA-00513
用于提高输出电流和减小导通电阻的并行负载开关参考设计
TIDA-00513
概述
TIDA-00513 展示了两个并联负载开关示例。可通过在并联配置中放置多个通道来扩展现有负载开关的功能。
第一个示例使用双通道 TPS22966 的两个通道,可实现总输出电流 10A。
第二个示例使用三个并联的 TPS22959,可实现总输出电流 30A。
特性
- 增加了最大输出电流
- 降低了总导通电阻 (RON)
- 输出上升时间更短
- 功率耗散更低
- 降低了快速输出放电 (QOD) 电阻
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Parallel Load Switches for Higher Output Current and Reduced ON-Resistance | 2015-3-23 |