TIDA-00510
高功率密度 12V 输入、100W 同步 DC/DC 顶部电感式降压转换器
TIDA-00510
概述
TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过将输出电感器置于 IC 上面来减小 X-Y PCB 面积,从而实现高功率密度。因此对于 66W 和 100W 输出功率设计(3.3V 和 5V 输出)可产生 92% 的最低效率,仅需 4x100µF 陶瓷输出电容器。
特性
- 在 12VIN、5Vout、20A 输出电流、650KHz 条件下,效率为 94%
- 输出功率为 100W 时功率损耗为 6W
- 输出电流为 20A 时输出电压波纹为 14mV
- 仅采用 4x100µF 陶瓷输出电容器
- 当负载增加 5A 至 10A (2.5A/µs) 时,输出电压上冲 27mV
- 输出电压为 5Vout 且输出电流为 20A(100W 输出功率),IC 管壳温度为 58.7°C
输出电压选项 | TIDA-00510.1 | TIDA-00510.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 10.8 | 10.8 |
输入电压(最大值)(V) | 13.2 | 13.2 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | 20 | 20 |
输出功率 (W) | 100 | 66 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00510 Test Results (3.3-V Output) | 2015-4-15 | |||
* | 测试报告 | TIDA-00510 Test Results (5-V Output) | 2015-4-15 | |||
用户指南 | TIDA-00510 FLIR Inspection Report | 2015-4-15 |