TIDA-00499

采用差动放大器和 HS ADC 的瞬变和数字故障录波器 AFE 参考设计

TIDA-00499

设计文件

概述

数字故障录波器 (DFR) 能够在 60/50Hz 下检测 17/20μs 的瞬态,而瞬态记录仪能够捕捉可在一微秒内达到峰值和衰减的干扰。该参考设计展示了对瞬态输入的捕捉,其中 DFR 最高可支持 1MHz 的频率,瞬态记录仪最高可支持 25MHz 的频率。无论是正瞬态还是负瞬态(<=2kV 峰值),都可使用差分放大器驱动高速转换器,根据应用需求以不同的分辨率(12 位到 14 位分辨率)进行捕捉,并且精度在 10% 以内。

特性
  • 从 10MHz 到 25MHz 的瞬态录波(> 166,000 个样本/周期)
  • 高达 1MHz 的 DFR
  • 差分放大器前端可为差分 ADC 提供瞬态输入
  • 测量范围:捕获从 250V 到 2kV 峰值的输入瞬态,1.2/50µs
  • 测量灵敏度(输入电压范围的 10% 到 100%):对于 2kV 峰值为 ±20V(分辨率)
  • 测量精度(输入电压范围的 10% 到 100%):对于瞬态捕捉为 < 10%;对于 DFR 为 < 1%
  • 根据 IEC61000-4-5 进行了浪涌抗扰度测试,电压最高达 4kV,阻抗为 42Ω
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAT7A.PDF (5184 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRII9.ZIP (290 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRII8.ZIP (388 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIJ2.ZIP (10109 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBB6.ZIP (4385 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIJ0.ZIP (2806 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIJ1.ZIP (830 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRII7.ZIP (1015 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 ADC

ADS8354双路 700kSPS 16 位、同步采样 SAR 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62080采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS725412 位、1MSPS、双路、同步采样差分 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC3421四通道 12 位 25MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF
通用运算放大器

OPA322单路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声 (8.5nV/√Hz) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC3441四通道、14 位、25MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS7854双路、差分输入、1MSPS、14 位、同步采样 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4531超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4521极低功耗轨到轨输出全差动放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

LM4140具有使能引脚的 0.1% 3ppm/°C 精密微功耗低压降串联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 AFE Using High-Speed ADC and Differential Amp for Digital Fault Recorder or TWFL (Rev. A) 2016-10-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持