TIDA-00498

适用于断路器应用 (ACB/MCCB) 的信号处理子系统和基于电流输入的自供电电源

TIDA-00498

设计文件

概述

TIDA-00498 参考设计针对断路器中用到的电子跳闸单元 (ETU) 使用信号处理前端和自供电模块。  此设计使用基于 FRAM 的微控制器处理来自信号调节放大器的电流输入,从而获得三相中性接地电流。两个增益用于扩大相电流测量范围。

此参考设计还可使用整流电流输入来进行自供电。TIDA-00498 旨在实现宽广电流和温度范围内的快速重复跳闸(30mS 内)。

特性
  • 测量输入范围为(0.2 至 12 INOMINAL)的三个电流(相)以及输入范围为(0.05 至 2 INOMINAL)的两个电流(中性、接地),精度为 ±3%
  • 使用 TI 的 MSP430™ FRAM MCU 进行快速启动,包括单个周期 RMS 补偿在内的启动时间小于 30 ms
  • 欠压检测提供大约 200μs 的上电后复位时间
  • 自供电电源(基于整流电流输入),具有基于 MOSFET 的分流调控
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU199.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGA7.PDF (370 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGA8.PDF (431 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGA6.PDF (258 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGB0.ZIP (5458 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAQ2.ZIP (716 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGA9.ZIP (963 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGA5.PDF (1035 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT87具有 -13.6mV/°C 增益的 ±2°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
MOSFET

CSD18537NKCS采用 TO-220 封装的单路、14mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMV551单通道、5.5V、3MHz、低静态电流 (37μA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041B精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

LM8364具有低静态电流和 2.5% 阈值精度的低电平有效电压监控器

数据表: PDF
通用运算放大器

OPA4314四路、5.5V、3MHz、低噪声 (4.6nV/√Hz)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
比较器

LM2903双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于ACB/MCCB 中使用的电子跳闸单元的信号处理前端 英语版 2017-5-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持